Пакет контролери, AK-PC 781A
Пакет контролери, AK-PC 781A

080Z0191

Функция: Пакет с регенерация на топлина, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: IO разширение; LON RS485; ; , Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Информация за продукта

Бруто тегло 0.95 kg
Нето тегло 0.65 kg
EAN 5702428930550

 

I/O конектори макс. 120 pc
IP степен на защита от бн. Влияния IP10
Supply voltage [V] DC 24 V
Аналогови входове (AI) [pc] 11 pc
Брой вентилатори макс. 8 pc
Брой компресори макс. 10 pc
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Контролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опция EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
MMIGRS2
допълн. входове на пресостата макс 5 pc
допълн. входове на термостата макс 5 pc
Допълнителни алармени входове макс. 10 pc
Допълнителни аналогови входове макс. 5 pc
Език на продукта Китайски
Чешки
Датски
Нидерландски
Английски
Фински
Френски
Немски
Италиански
Полски
Португалски
Руски
Испански
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Зона на приложение контрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Консумирана мощност [VA] 8 VA
контрол на вх. мощност Налягане/ температура
Контрол на мощността на вентилатора Стъпка/скорост
Наименование на продукта Пакет контролери
Но. на компр. сигнали за безопасност макс 6 pc
Но. на разширителни модули макс. 11 pc
Оборудване
Обслужваем Но.
Одобрение C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
По-нататъшна информация Транскр.,скорост,CO2,HP,масло, HR
Преден дисплей Но.
Програмни инструменти AK-ST 500
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики CO2 съвместим
Наблюдение на грешките на кондензатора
Включена външна ком.
Налягане на плуващ кондензатор
Функция за регенерация на топлина
Зареждане на проливане
Нощно обратно течение
P0 оптимизация
Управление на помпа
Управление на трипътен вентил
Режим на вентилаторен контрол PI
Режим на контрол намощността PI
режим на мощност на компресора Стъпка/скорост
Тип AK-PC 781A
Тип комуникация IO разширение
LON RS485
RJ11 (CAN) to Display
USB-B to PC
Тип кондензаторно управление Налягане/ температура
Тип регулатор Пакет контролери
Управление на масло Да, с CO2
Функция Пакет с регенерация на топлина
Цифрови изходи (DO) [pc] 8 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality