Пакет контролери, AK-PC 551

080G0281

Функция: 2 смукателни и общи кондензатори, Цифрови входове (DI) [pc]: 8, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12

Информация за продукта

Бруто тегло 662 Gram
Нето тегло 510 Gram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428843041

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Аналогови входове (AI) [pc] 8 pc
Аналогови изходи (AO) [pc] 2 pc
Батерия qty 1
Брой компресори макс. 8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Compressor/condenser control
Дисплей - опция Отпред Опция: MMIGRS2
Език на продукта Хърватски
Чешки
Датски
Нидерландски
Английски
Френски
Немски
Унгарски
Италиански
Полски
Португалски
Romania
Руски
Serbian
Испански
Turkish
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 110 V
Зона на приложение контрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
контрол на вх. мощност Налягане/ температура
Контрол на мощността на вентилатора Стъпка/скорост
Метод за монтиране DIN релса
Наименование на продукта Пакет контролери
Оборудване Вкл. конектори
Обслужваем Но.
Одобрение CE
CMIM
EAC
cURus
По-нататъшна информация Релета 5, 6 полупроводников тип
Преден дисплей Да
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Сирена
Безопасност на компресор
Безопасна температура за източване на газ
Безопасност на вентилатора
Налягане на плуващ кондензатор
Функция за регенерация на топлина
Безопасност при високо налягане
Вграден LCD дисплей
Зареждане на проливане
Безопасност при ниско налягане
Нощна оптимизация
P0 оптимизация
Часовник в реално време
Безопасна температура за засмукване на газ
Разход на енергия [W] 10 W
Режим на вентилаторен контрол PI
Режим на контрол намощността PI
режим на мощност на компресора Стъпка/скорост/ PWM
Тип AK-PC 551
Тип комуникация MODBUS
Тип кондензаторно управление Налягане/ температура
Типово обозначение AK-PC 551
Функция 2 смукателни и общи кондензатори
Цифрови входове (DI) [pc] 8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc] 8 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality