Пакет контролери, AK-PC 351
Пакет контролери, AK-PC 351

080G0289

Функция: 1 смукател и 1 кондензатор, Цифрови входове (DI) [pc]: 8, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Информация за продукта

Бруто тегло 0.35 kg
Нето тегло 0.25 kg
EAN 5702428843621

 

Аналогови входове (AI) [pc] 4 pc
Аналогови изходи (AO) [pc] 2 pc
Брой компресори макс. 4 pc
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контролер за компресор/кондензатор
Език на продукта Хърватски
Чешки
Английски
Немски
Унгарски
Италиански
Полски
Португалски
Руски
Serbian
Испански
Turkish
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Зона на приложение контрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид 16 pc
контрол на вх. мощност Налягане/ температура
Контрол на мощността на вентилатора Стъпка/скорост
Метод за монтиране DIN релса
Наименование на продукта Пакет контролери
Оборудване Вкл. конектори
Обслужваем Но.
Одобрение CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
По-нататъшна информация Relay 6 solid state type
Преден дисплей Да
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Безопасност на компресор
Безопасност на вентилатора
Налягане на плуващ кондензатор
Безопасност при високо налягане
Вграден LCD дисплей
Безопасност при ниско налягане
Нощна оптимизация
P0 оптимизация
Разход на енергия [W] 6 W
Режим на вентилаторен контрол PI
Режим на контрол намощността PI
режим на мощност на компресора Стъпка/скорост/ PWM
Тип AK-PC 351
Тип комуникация MODBUS
Тип кондензаторно управление Налягане/ температура
Функция 1 смукател и 1 кондензатор
Цифрови входове (DI) [pc] 8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc] 6 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services