Контролер на охладител на газ, EKC 326A

084B7252

Този продукт вече не се поддържа.

Функция: Охладител на газ за CO2, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Информация за продукта

Бруто тегло 0.337 Kg
Нето тегло 0.314 Kg
Volume 0.575 Liter
EAN 5702428434416

 

I/O конектори макс. 8 pc
Product Name Description Контролер на охладител на газ
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Compressor/condenser control
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Зона на приложение Охладител на газ
Количество в опаковка от определен вид 16 pc
Консумирана мощност [VA] 8 VA
Обслужваем Но.
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
Преден дисплей Да
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Изход аларми
CO2 съвместим
Гнездо за щепсел
Режим на вентилаторен контрол PI
Режим на контрол намощността PI
Тип EKC 326A
Тип кондензаторно управление Налягане/ температура
Тип на сензора 1 x Pt 1000
Сензор за налягане, AKS2050
Тип регулатор Контролер на хладилна техника
типна изход на вентил CMM
CMMT
ETS
ICMT+ICAD
Функция Охладител на газ за CO2
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality