Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power Supply

080Z0053

Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Информация за продукта

Бруто тегло 154 Gram
Нето тегло 101 Gram
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428089050

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
Product Name Description Захранване
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Electron. control accessories
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 100 V
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
По-нататъшна информация Размер: 36 x 90 mm
Тип Accessory
Типово обозначение AK-PS 075
Употребено за продукт Power supply
Функция Захранване, 24V DC, 0,75 A
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality