Сензори, ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10

080G0210

ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10, Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10

Информация за продукта

Бруто тегло 0.07 kg
Нето тегло 0.06 kg
EAN 5702423286010

 

Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Сензори
Дължина на кабела [m] 6 m
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Сензор за температура
Тип Аксесоар
Типово обозначение ACCPBT
Употребено за продукт MCX серия

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality