Shows 21 product(s)
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AJ504F1
Захранващо напрежение [V] AC: 208 - 240, Честота [Hz]: 50 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AB503B1
Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AI040A1
Захранващо напрежение [V] AC: 220, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AJ512D1
Захранващо напрежение [V] AC: 220, Честота [Hz]: 50 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AB500A1
Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AJ506B1
Захранващо напрежение [V] AC: 220, Честота [Hz]: 50 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AJ504F1
Захранващо напрежение [V] AC: 208, Честота [Hz]: 50 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AJ512D1
Захранващо напрежение [V] AC: 220, Честота [Hz]: 50 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
бобина на 4-пътен вентил, STF-01AE503B1
Захранващо напрежение [V] AC: 115, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54