![Соленоидна бобина, BO240C, Кабел, 5.00 m, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак Соленоидна бобина, BO240C, Кабел, 5.00 m, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/118576/ID183847388670-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Соленоидна бобина, BO240C, Кабел, 5.00 m, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак
018Z6591
Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
Бруто тегло | 0.98 kg |
Нето тегло | 0.77 kg |
EAN | 5702423039982 |
Бруто тегло | 0.98 kg |
Нето тегло | 0.77 kg |
EAN | 5702423039982 |
ATEX текст за продажби |
-40C<ta<+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
EX Sales text | -40C<ta<+60C;II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Включени части | IP67 комплект уплътнение |
Група продукти | Магнетвентили |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Дължина на кабела [in] | 196 in |
Дължина на кабела [m] | 5 m |
Електрическа връз. коментари | Заземяващ кабел > 4 mm2 |
Електрическа връзка | Кабел |
Електрически конектор | 3 жилен кабел |
Заземителна връзка | Външна клема |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 240 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 240 V |
Име на програма за части |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 10 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz | 10 W |
Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
накрайници на бобина | Кабел |
Обслужваем | Но. |
Одобрение | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % |
По-нататъшна информация | Бобина, одобрена по ATEX |
Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на задвижка | 13.5 mm |
Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
Степен на защита Nema (~) | 6 |
стягане на бобина | Притискащ винт |
Тип | BO240C |
Типово обозначение | BO240C |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
ATEX текст за продажби |
-40C<ta<+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
EX Sales text | -40C<ta<+60C;II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Включени части | IP67 комплект уплътнение |
Група продукти | Магнетвентили |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Дължина на кабела [in] | 196 in |
Дължина на кабела [m] | 5 m |
Електрическа връз. коментари | Заземяващ кабел > 4 mm2 |
Електрическа връзка | Кабел |
Електрически конектор | 3 жилен кабел |
Заземителна връзка | Външна клема |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 240 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 240 V |
Име на програма за части |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 10 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz | 10 W |
Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
накрайници на бобина | Кабел |
Обслужваем | Но. |
Одобрение | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % |
По-нататъшна информация | Бобина, одобрена по ATEX |
Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на задвижка | 13.5 mm |
Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
Степен на защита Nema (~) | 6 |
стягане на бобина | Притискащ винт |
Тип | BO240C |
Типово обозначение | BO240C |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |