Термостатичен разширителен вентил, TGE, R22/R407C

067N2005

Температурен диапазон [°C]: -25 - 10, MOP точка [°C]: 15, мощност дюзи [kW]: 20.00, мощност дюзи [TR]: 6.00, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Информация за продукта

Бруто тегло 0.467 Kilogram
Нето тегло 0.382 Kilogram
Volume 1.644 Liter
EAN 5702428138604

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
MOP точка [psig] MOP 100
MOP точка [°C] 15 °C
MOP точка [°F] 60 °F
Product Name Description Термостатичен разширителен вентил
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R22
R407C
Балансиран порт [Да/Не] Да
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Включени части Лента за крушка
Група продукти Expansion valves
Дължина на капилярна тръба [in] 59 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 1500 mm
Идентичен продукт 067N2025
Изравняване на налягане Външно изравнен
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Макс. работно налягане [bar] 49 bar
Макс. работно налягане [psig] 711 psig
Макс. температура на елемент [°C] 110 °C
Макс. температура на елемент [°F] 230 °F
Материал на присъединителния елемент Мед
Материал на тялото Месинг
мощност дюзи [kW] 20 kW
мощност дюзи [TR] 6 TR
номинална мощност Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Обслужваем Но.
Одобрение ВКЛЮЧЕН В C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Посока Прав
Посока на поток Двупоточна система
Прегрев настройка Регулируем
Продуктови аксесоари TXV аксесоари
Размер на вход [инч] 5/8 in
Размер на дюзи 6
Размер на изравнителна линия [инч] 1/4 in
Размер на изход [инч] 7/8 in
Статичен прегрев (СП) [°C] 4 °C
Статичен прегрев (СП) [°F] 7.2 °F
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -25 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -15 °F
Тип TGE
Тип изравнителна връзка СПОЙКА, ODF
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Флуидна група 2
Хладилни агенти R22/R407C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality