Елемент за регулиращ вентил, TE 12, R448A; R449A

067B2512

Температурен диапазон [°C]: -40 - 10, Изравняване на налягане: Външно изравнен

Информация за продукта

Бруто тегло 0.634 Kg
Нето тегло 0.495 Kg
Volume 2.12 Liter
EAN 5702428998529

 

EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Елемент за регулиращ вентил
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Expansion valves
Дължина на капилярна тръба [in] 118 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 3000 mm
Изравняване на налягане Външно изравнен
Име на програма за части TE 12
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 400 psig
Материал на тялото Месинг
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Размер на изравнителна линия [инч] 1/4 in
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 50 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -40 °F
Тип TE 12
Тип изравнителна връзка Разширение
Типово обозначение Елемент
Хладилни агенти R448A
R449A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality