Дюза за регулиращ вентил, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2708

Информация за продукта

Бруто тегло 0.162 Kg
Нето тегло 0.13 Kg
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320900

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Дюза за регулиращ вентил
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Expansion valves
Име на програма за части TE 12
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Номинална мощност R134a, диапазон N [TR] 10 TR
Номинална мощност R22, диапазон B [TR] 8.2 TR
Номинална мощност R22, диапазон N [kW] 56 kW
Номинална мощност R404A, диапазон B [kW] 23 kW
Номинална мощност R404A, диапазон N [kW] 49 kW
Номинална мощност R404A, диапазон N [TR] 14 TR
Номинална мощност R407A, диапазон N [kW] 56 kW
Номинална мощност R407A, диапазон N [TR] 16 TR
Номинална мощност R407C, диапазон N [kW] 53 kW
Номинална мощност R407C, диапазон N [TR] 15 TR
Номинална мощност R407F, диапазон N [kW] 70 kW
Номинална мощност R407F, диапазон N [TR] 20 TR
Номинална мощност R507, диапазон B [kW] 23 kW
Номинална мощност R507, диапазон B [TR] 6.58 TR
Номинална мощност R507, диапазон N [kW] 49 kW
Номинална мощност R507, диапазон N [TR] 14 TR
номинална мощност Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
номинална мощност диапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Номинална мощност R134a, диапазон N [kW] 35 kW
Номинална мощност R22, диапазон B [kW] 28.8 kW
Номинална мощност R22, диапазон N [TR] 16 TR
Номинална мощност R404A, диапазон B [TR] 6.58 TR
Обслужваем TXV резервни части
Одобрение LLC CDC TYSK
Продуктови аксесоари TXV аксесоари
Размер на дюзи 05
Тип ORF
Употребено за продукт TE 12
Хладилни агенти R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality