Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
027H1040 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Вентил със задвижка, ICM 20-A, Стомана
027H1040
Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Размер на връзка вход [mm]: 20.00, Тип на връзка вход: Заварка на цокъл, Тип свързващ изход: Заварка на цокъл, Kv стойност [m³/h]: 0.600