Корпус на мултифункционален вентил, SVL 6, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 6.0 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

148B5002

Used for product: SVL 6

Информация за продукта

Бруто тегло 0.398 Kg
Нето тегло 0.168 Kg
Volume 1.813 Liter
EAN 5702428484855

 

EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Корпус на мултифункционален вентил
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Multifunction valves
Име на програма за части SVA-S / SVA-L
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Чл. 4, пар. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Марка SVL Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Обслужваем SVL Flexline резервни части
Одобрение CE
UKCA
Описание на продукта Хидротехническо помещение
Посока Ъглов
Посока на поток Двупоточна система
Продуктови аксесоари SVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm] 6 mm
Размер на връзка вход [инч] 1/4 in
Размер на свързващ изход [mm] 6 mm
Размер на свързващ изход [инч] 1/4 in
Стандарт за присъединяване EN 10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип SVL 6
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Употребено за продукт SVL 6
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality