Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
148B5252 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 15.00 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 15.00 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0 Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 15.00 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112027/ID120139249110-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 15.00 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0 Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 15.00 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112027/ID120139249110-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Корпус на мултифункционален вентил, SVL 15, SVL Flexline, Посока: Ъглов, 15.00 mm, Макс. работно налягане [bar]: 52.0
148B5252
Used for product: SVL 15