Shows 582 product(s)

016D3330

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D3331

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75.000 m³/h, NBR

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D3332

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130.000 m³/h, NBR

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6065

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6080

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75.000 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6100

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130.000 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

032H8000

Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

032H8001

Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

032H8003

Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

032H8004

Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Преглед: