Соленоиден вентил, EVR 3, СПОЙКА, ODF, 1/4 in, Функция: NC

032F1206

Kv стойност [m³/h]: 0.270, Вид на опаковката: Мултипак

Информация за продукта

Бруто тегло 0.212 Kg
Нето тегло 0.164 Kg
Volume 0.891 Liter
EAN 5702422021995

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv стойност [gal/min] 0.31 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.27 m³/h
MOPD[bar/psi] ЗАВИСИМ ОТ БОБИНА
MWP [bar] PED съвместимо 49 bar
Product Name Description Соленоиден вентил
SCIP dossier no. 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102 (NC)
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R290
R600
R600a
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 105 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 221 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Диапазон на средна темпр. бележки Обезскрежаване макс 130°C/265°F
Идентичен продукт 032F1270
Име на програма за части EVR
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 24 pc
Макс. работно налягане [bar] 45.2 bar
Макс. работно налягане [psig] 655 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 38 bar
МаксOPD [psi] 10W AC 550 psi
МинODP [bar] 0 bar
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Но.
Посока Прав
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
работа на вентила ДИРЕКТНО
Размер на вход [инч] 1/4 in
Размер на изход [инч] 1/4 in
Размер на щуцер [mm] 3.3 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Съвместимост с лубриканти AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
Тип EVR 3
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Типово обозначение Соленоиден вентил, спойка
Флуидна група 1
2
Функция NC
Хладилни агенти R1234yf
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R600
R600a
R513A
R452B
R454B
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R449B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R454A
R507A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality