Соленоиден вентил, EVRST 20

032F2237

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.20, Kv стойност [m³/h]: 4.50

Информация за продукта

Бруто тегло 2.112 Kilogram
Нето тегло 1.837 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422162247

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 5.2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 4.5 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
връзка вход стандарт EN 10220
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 105 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 221 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Диапазон на средна темпр. бележки Обезскрежаване макс 130°C/265°F
Име на програма за части EVRS / EVRST
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 400 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 14 bar
МаксOPD [bar] 12W AC 21 bar
МаксOPD [bar] 20W DC 13 bar
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на тялото Неръждаема стомана
МинODP [bar] 0 bar
Наименование на продукта Соленоиден вентил
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Да
Посока Прав
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
работа на вентила ДИРЕКТНО
Размер на вход [инч] 1 in
Размер на изход [инч] 1 in
Размер на щуцер [mm] 13 mm
Свързващ изход стандарт EN 10220
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVRST 20
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция NC
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality