Соленоиден вентил, EVRS 3

032F3081

Функция: NC, Тип на връзка вход: Резба, Тип свързващ изход: Резба, Cv стойност [gal/min]: 0.270, Kv стойност [m³/h]: 0.230

Информация за продукта

Бруто тегло 0.411 Kg
Нето тегло 0.388 Kg
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422128618

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.27 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.23 m³/h
Product Name Description Соленоиден вентил
UK RoHS compliance Out of scope
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
връзка вход стандарт ISO 228-1
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 105 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 221 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Диапазон на средна темпр. бележки Обезскрежаване макс 130°C/265°F
Име на програма за части EVRS / EVRST
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Макс. работно налягане [bar] 50 bar
Макс. работно налягане [psig] 725 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 21 bar
МаксOPD [bar] 12W AC 25 bar
МаксOPD [bar] 20W DC 14 bar
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на тялото Неръждаема стомана
МинODP [bar] 0 bar
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Но.
Посока Прав
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
работа на вентила ДИРЕКТНО
Размер на вход [инч] G 1/4
Размер на изход [инч] G 1/4
Размер на щуцер [mm] 2.6 mm
Свързващ изход стандарт ISO 228-1
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVRS 3
Тип на връзка вход Резба
Тип свързващ изход Резба
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция NC
Хладилни агенти R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality