Соленоиден вентил, EVRS 10

032F3082

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 1.700, Kv стойност [m³/h]: 1.500

Информация за продукта

Бруто тегло 1.348 Kg
Нето тегло 1.119 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422128533

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 1.7 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 1.5 m³/h
Product Name Description Соленоиден вентил
UK RoHS compliance Out of scope
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
връзка вход стандарт EN 10220
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 175 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 105 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 221 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Диапазон на средна темпр. бележки Обезскрежаване макс 130°C/265°F
Име на програма за части EVRS / EVRST
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 50 bar
Макс. работно налягане [psig] 725 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 21 bar
МаксOPD [bar] 12W AC 25 bar
МаксOPD [bar] 20W DC 18 bar
Материал на присъединителния елемент Неръждаема стомана
Материал на тялото Неръждаема стомана
МинODP [bar] 0.05 bar
Обслужваем Резервни части на соленоиден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Да
Посока Прав
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоиден вентил
работа на вентила СЕРВО-МЕМБРАНА
Размер на вход [инч] 1/2 in
Размер на изход [инч] 1/2 in
Размер на щуцер [mm] 18 mm
Свързващ изход стандарт EN 10220
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVRS 10
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция NC
Хладилни агенти R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality