Check and stop valve, SCA-X 15, Посока: Ъглов, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

148B5209

Материал на присъединителния елемент: Стомана, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 52.0

Информация за продукта

Бруто тегло 2.106 Kilogram
Нето тегло 1.85 Kilogram
Volume 4.756 Liter
EAN 5702428472630

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 9.3 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 8 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
Вентил версия Стандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Check valves
Име на програма за части SCA-X
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Марка SVL Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
МинODP [bar] 0.04 bar
МинODP [psi] 0.62 psi
Наименование на продукта Check and stop valve
Оборудване Капачка
Обслужваем SVL Flexline резервни части
Одобрение CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Описание на продукта Контролен и стоп вентил
Посока Ъглов
Продуктови аксесоари SVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm] 15 mm
Размер на връзка вход [инч] 1/2 in
Размер на свързващ изход [mm] 15 mm
Размер на свързващ изход [инч] 1/2 in
Стандарт за присъединяване ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип SCA-X 15
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Цвят на боя Червено-кафяв

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality