Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICSH)

Shows 13 product(s)

027H2200

Функционален модул, ICS 25-25

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 13.300, Kv стойност [m³/h]: 11.500, Употребено за продукт: ICV 25

027H2201

Функционален модул, ICS 25-5

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 2.000, Kv стойност [m³/h]: 1.700, Употребено за продукт: ICV 25

027H2202

Функционален модул, ICS 25-10

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 4.100, Kv стойност [m³/h]: 3.500, Употребено за продукт: ICV 25

027H2203

Функционален модул, ICS 25-15

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 7.000, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Употребено за продукт: ICV 25

027H2204

Функционален модул, ICS 25-20

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 9.300, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Употребено за продукт: ICV 25

027H3200

Функционален модул, ICS 32

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 20.000, Kv стойност [m³/h]: 17.000, Употребено за продукт: ICV 32

027H4200

Функционален модул, ICS 40

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 30.160, Kv стойност [m³/h]: 26.000, Употребено за продукт: ICV 40

027H5200

Функционален модул, ICS 50

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 46.000, Kv стойност [m³/h]: 40.000, Употребено за продукт: ICV 50; ICF 50-4

027H5211

Функционален модул, ICS 50-32

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 20.000, Kv стойност [m³/h]: 17.000, Употребено за продукт: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

Функционален модул, ICS 50-40

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 31.000, Kv стойност [m³/h]: 27.000, Употребено за продукт: ICV 50; ICF 50-4

Преглед: