Пилотен вентил, EVM

027B1131

Kv стойност [m³/h]: 0.12, Макс. работно налягане [bar]: 65.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.247 Kilogram
Нето тегло 0.233 Kilogram
Volume 0.214 Liter
EAN 5702428229555

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.14 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.12 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -76 °F
Име на програма за части CVH
ICS
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 19 bar
МаксOPD [bar] 20W DC 19 bar
МаксOPD [psi] 10W AC 276 psi
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Пилотен вентил
Обслужваем Но.
Одобрение LLC CDC TYSK
UL
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Но.
Посока Няма
Продуктови аксесоари Pilot valve accessories
работа на вентила СЕРВО-БУТАЛО
Размер на щуцер [mm] 1.8 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVM
Тип на връзка вход Резба
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция НО
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality