Пилотен вентил, EVM

027B1130

Kv стойност [m³/h]: 0.12, Макс. работно налягане [bar]: 65.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.248 Kilogram
Нето тегло 0.234 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422029625

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.14 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.12 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
бобина Но.
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -76 °F
Име на програма за части CVH
ICS
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
МаксOPD [bar] 10W AC 19 bar
МаксOPD [bar] 20W DC 19 bar
МаксOPD [psi] 10W AC 276 psi
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Пилотен вентил
Обслужваем Но.
Одобрение LLC CDC TYSK
UL
Околна температура -40 - 80 °C
Опция за ръчни операции Но.
Посока Няма
Продуктови аксесоари Pilot valve accessories
работа на вентила СЕРВО-БУТАЛО
Размер на щуцер [mm] 1.8 mm
Система на задвижката [mm] 13.5 mm
Тип EVM
Тип на връзка вход Резба
Типово обозначение Соленоиден вентил
Функция НО
Хладилни агенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality