Пилотен вентил, CVP-L, Пилотен вентил за постоянно налягане

027B0920

Диапазон на налягането [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv стойност [m³/h]: 0.40, Макс. работно налягане [bar]: 52.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Информация за продукта

Бруто тегло 1.608 Kilogram
Нето тегло 1.365 Kilogram
Volume 2.957 Liter
EAN 5702428973236

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.46 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.4 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вентил версия Ниско налягане
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Включени части Уплътнител
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] 7 bar
Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] -0.66 bar
Диапазон на налягането [psig] Pe [Макс] 102 psig
Диапазон на налягането [psig] Pe [Мин] -9.6 psig
Диапазон на регулиране 19.5inHg - 102psig
Име на програма за части CVH
ICS
ICF
PM
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 6 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Марка ICV Flexline
Наименование на продукта Пилотен вентил
Обслужваем Pilot valve spare parts
Одобрение EAC
UL
Описание на продукта Пилотен вентил за постоянно налягане
Покритие на повърхността Zn (TLP)
Продуктови аксесоари Но.
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип CVP-L
Флуидна група 1
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality