Корпус на пилотен вентил

Shows 5 product(s)

027F1047

Корпус на пилотен вентил, CVH, Точкова заварка

Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 10, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027F1090

Корпус на пилотен вентил, CVH, Заварка

Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Заварка, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027F1091

Корпус на пилотен вентил, CVH, Заварка на цокъл

Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027F1159

Корпус на пилотен вентил, CVH, NPT

Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 13, Тип присъединяване: NPT, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027F1160

Корпус на пилотен вентил, CVH, G, 1/4

Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 13, Тип присъединяване: G, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Преглед: