Корпус на пилотен вентил, CVH, Заварка

027F1090

Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120, Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Заварка, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Информация за продукта

Бруто тегло 0.34 Kg
Нето тегло 0.323 Kg
Volume 0.333 Liter
EAN 5702422186724

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Пилотен вентил
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Име на програма за части CVH
ICLX
ICM
ICS
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 32 pc
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
Марка ICV Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Обслужваем ICM / ICS / ICLX резервни части
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Описание на продукта Корпус на пилотен вентил
Присъединителен размер [mm] 15 mm
Присъединителен размер [инч] 1/2 in
Продуктови аксесоари ICM / ICS / ICLX аксесоари
Стандарт за присъединяване ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип CVH
Тип присъединяване Заварка
Употребено за продукт CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
CVPM
CVQ
CVT
Флуидна група 1
Хладилни агенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality