Серво вентили с пилотно управление

Shows 178 product(s)

027H2054

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 28.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 28.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2055

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2056

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 28.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Размер на връзка вход [mm]: 28.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2058

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 20.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2059

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 20.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 20.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2060

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-25, 25.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 11.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2061

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-25, 25.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 11.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2062

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-25, 25.00 mm, Заварка на цокъл

Тип на връзка вход: Заварка на цокъл, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 11.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2063

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-25, 22.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 22.00, Kv стойност [m³/h]: 11.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2064

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-25, 28.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 28.00, Kv стойност [m³/h]: 11.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Преглед: