Серво вентили с пилотно управление

Shows 178 product(s)

027H2041

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 25.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2043

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 22.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 22.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2044

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 28.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 28.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2045

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2046

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 28.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Размер на връзка вход [mm]: 28.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2048

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 20.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2049

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 20.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 20.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2050

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 25.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2051

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 25.00 mm, Точкова заварка

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

027H2053

Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 22.00 mm, Запояване

Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 22.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Преглед: