Серво вентил с пилотно управление, ICS3E 25-5, 20.00 mm, Точкова заварка

027H1060

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20.00, Kv стойност [m³/h]: 1.700

Информация за продукта

Бруто тегло 3.993 Kilogram
Нето тегло 3.992 Kilogram
Volume 7.239 Liter
EAN 5702428286091

 

CE evaluated Yes
Cv стойност [gal/min] 2 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 1.7 m³/h
Вентил версия Специална версия, ATEX
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Горно покритие 3 функционални модули
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
Наименование на продукта Серво вентил с пилотно управление
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Описание на продукта Вентил със серво задвижване
Посока Прав
Размер на връзка вход [mm] 20 mm
Размер на връзка вход [инч] 3/4 in
Размер на свързващ изход [mm] 20 mm
Размер на свързващ изход [инч] 3/4 in
Стандарт за присъединяване EN 10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -40 °F
Тип ICS3E 25-5
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Флуидна група 1
Хладилни агенти R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality