Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
027H2050 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 25.00 mm, Точкова заварка
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-20, 25.00 mm, Точкова заварка
027H2050
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 8.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана