Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-15, 25.00 mm, Точкова заварка

027H2041

Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 25.00, Kv стойност [m³/h]: 6.000, Материал на присъединителния елемент: Стомана

Информация за продукта

Бруто тегло 4.112 Kilogram
Нето тегло 3.447 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236843

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv стойност [gal/min] 7 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv стойност [m³/h] 6 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вентил версия Стандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
връзка за вн. пилотен в-л по налягане Нипел на заварка (P2 порт)
връзка на манометър Вътр. резба със сляпа запушалка
Горно покритие 1 функционален модул
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Име на програма за части ICS
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Конфигурация на отваряне Затворен (делта p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (делта p=0,07-0,2 bar)
Макс. работно налягане [bar] 65 bar
Макс. работно налягане [psig] 943 psig
Марка ICV Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Серво вентил с пилотно управление
Обслужваем ICM / ICS / ICLX резервни части
Одобрение EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Описание на продукта Вентил със серво задвижване
Опция за ръчни операции Ръчна отваряща ос
Покритие на повърхността Zn (TLP)
Посока Прав
Продуктови аксесоари ICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентила С пилотно управление
Размер на връзка вход [mm] 25 mm
Размер на връзка вход [инч] 1 in
Размер на свързващ изход [mm] 25 mm
Размер на свързващ изход [инч] 1 in
Стандарт за присъединяване ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип ICS1 25-15
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Флуидна група 1
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality