Регулиращ вентил за температура, ORV 40, Стомана

148H3361

Размер на връзка вход [mm]: 40.0, Kv стойност [m³/h]: 30.000, Макс. работно налягане [bar]: 40.0

Информация за продукта

Бруто тегло 4.556 Kilogram
Нето тегло 4.366 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428199223

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 35 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 30 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Име на програма за части ORV
Индикатор на посока на потока Релефно A, B, C
Категория II
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 40 bar
Макс. работно налягане [psig] 580 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Наименование на продукта Регулиращ вентил за температура
Обслужваем ORV резервни части
Одобрение CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Описание на продукта Масло за регулиращ вентил
Посока Трипътен
Присъединителен размер [mm] 40 mm
Присъединителен размер [инч] 1 1/2 in
Продуктови аксесоари ORV аксесоари
Размер на връзка вход [mm] 40 mm
Стандарт за присъединяване EN 10220
Съвместимост с лубриканти AB
Тип ORV 40
Тип вентилен корпус H1
Тип присъединяване Точкова заварка
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Цвят на боя Червено-кафяв

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality