Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
148H3401 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
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
Регулиращ вентил за температура, ORV 25, Стомана
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Регулиращ вентил за температура, ORV 25, Стомана
148H3401
Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Kv стойност [m³/h]: 15.00, Макс. работно налягане [bar]: 40.0