Вентил със задвижка, ICM 20-B, Стомана

027H1051

Размер на свързващ изход [mm]: 20.0, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 2.400

Информация за продукта

Бруто тегло 1.986 Kg
Нето тегло 1.881 Kg
Volume 3.364 Liter
EAN 5702428237246

 

Cv стойност [gal/min] 2.8 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 2.4 m³/h
Product Name Description Вентил със задвижка
UL одобрение за файлови имена ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вентил версия Стандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Време за отваряне/затваряне [с] 3 s
Горно покритие Задвижка
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Име на програма за части ICM
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 3, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
МаксOPD [bar] 52 bar
МаксOPD [psig] 702 psig
Марка ICV Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Обезмаслени хладилни агенти R1234ze(E)
R134a
Обслужваем ICM / ICS / ICLX резервни части
Одобрение EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Описание на продукта Вентил със задвижка
Опция за ръчни операции Чрез ICAD настройка
Чрез мултифункционален инструмент
Покритие на повърхността Zn (TLP)
Посока Прав
Продуктови аксесоари ICAD аксесоари
ICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентила Задвижвани от мотор
Размер на връзка вход [инч] 7/8 in
Размер на свързващ изход [mm] 20 mm
Размер на свързващ изход [инч] 7/8 in
Система на задвижката ICAD мотор, магнитен куплунг
Стандарт за присъединяване ASME B 16.22
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип ICM 20-B
Тип на връзка вход Запояване
Тип свързващ изход Запояване
Флуидна група 1
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality