Топлообменник тръба в тръба, HE 0.5

015D0002

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 28.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.332 Kg
Нето тегло 0.332 Kg
Volume 0.29 Liter
EAN 5702422021797

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Топлообменник тръба в тръба
SCIP dossier no. 97d6c0ce-2269-4906-b867-15c82d66a06e
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Heat exchangers
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -76 °F
Количество в опаковка от определен вид 18 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 400 psig
Макс. тестово налягане [bar] 40 bar
Макс. тестово налягане [psig] 580 psig
Обезмаслени хладилни агенти R513A
Обслужваем Но.
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Китай
Продуктови аксесоари Но.
Размер на вход [инч] 1/2 in
Размер на изход [инч] 1/4 in
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип HE 0.5
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Хладилни агенти R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R454A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality