Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 електрически свойства |
Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Изолация: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP30 |
MWP дясна страна [bar] Pe |
35 bar |
MWP дясна страна [psig] Pe |
510 psig |
MWP лява страна [bar] Pe |
17 bar |
MWP лява страна [psig] Pe |
245 psig |
Product Name Description |
Прекъсвач за налягане |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL approved refrigerants |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL одобрение за файлови имена |
E31024 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Включени части |
Ъглова скоба |
връзка налягане мъжко/женско |
Женско |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
149 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диапазон на регулация, лява страна Pe |
6 inHg - 108 psig |
Диференциална дясна страна [bar] |
4 bar |
Диференциална дясна страна [psi] |
58 psi |
Диференциална лява страна [bar] [макс] |
4 bar |
Диференциална лява страна [bar] [мин] |
0.7 bar |
Диференциална лява страна [psi] [макс] |
58 psi |
Диференциална лява страна [psi] [мин] |
10 psi |
Дължина на капилярна тръба [mm] |
900 mm |
дължина на капилярната тръба |
36 in |
Електрическа връзка |
Уплътнение за гумен кабел |
Елементи, чувствителни към налягане |
Мях |
Количество в опаковка от определен вид |
16 pc |
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar] |
35 bar |
Макс. тестово напрежение лява страна [bar] |
20 bar |
Обезмаслени хладилни агенти |
R134a R513A R515B |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Китай c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Окол. Темп. Бележка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание на продукта |
Двоен контрол на налягане |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане |
1/4 |
Размер на електрическа връзка |
6-14 mm |
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] |
32 bar |
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] |
8 bar |
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] |
464 psig |
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] |
116 psig |
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] |
7.5 bar |
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] |
-0.2 bar |
Стандарт за връзка по налягане |
DIN 8912 |
Степен на защита Nema (~) |
1 |
степен на контакт |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Съвместимост с лубриканти |
Oilfree applications |
Тип |
KP15 |
Тип връзка по налягане |
Гайка на разширение |
функция Reset дясна страна |
Ръчен макс. |
функция Reset лява страна |
Авто |
Функция на контакт |
SPDT |
Хладилни агенти |
R113 R1234yf R1234yz R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze(E) |