Термостат, RT3
017-501766
Температурен диапазон [°C]: -25 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 8000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66
Температурен диапазон [°C]: -25 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 8000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66
Бруто тегло | 1.36 Kg |
Нето тегло | 1.24 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702428519427 |
Бруто тегло | 1.36 Kg |
Нето тегло | 1.24 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702428519427 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A Изолация: 400V |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
Product Name Description | Термостат |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -58 °F |
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.] | 4 °C |
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин] | 1 °C |
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс] | 10 °C |
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин] | 2.8 °C |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 8000 mm |
дължина на капилярната тръба | 315 in |
Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
Макс. сензорна температура [°C] | 150 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 302 °F |
Обслужваем | Контактни системи |
Одобрение |
CCC CE EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Китай TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Описание на продукта | Термостат |
Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 15 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -25 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 59 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -11 °F |
Тип | RT3 |
Тип диференциал | Регулируем |
Тип заряд | Състояние на пара |
Тип на сензора | Дистанционна крушка |
функция Reset | Авто |
Функция на контакт | SPDT |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A Изолация: 400V |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
Product Name Description | Термостат |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -58 °F |
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.] | 4 °C |
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин] | 1 °C |
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс] | 10 °C |
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин] | 2.8 °C |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 8000 mm |
дължина на капилярната тръба | 315 in |
Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
Макс. сензорна температура [°C] | 150 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 302 °F |
Обслужваем | Контактни системи |
Одобрение |
CCC CE EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Китай TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Описание на продукта | Термостат |
Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 15 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -25 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 59 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -11 °F |
Тип | RT3 |
Тип диференциал | Регулируем |
Тип заряд | Състояние на пара |
Тип на сензора | Дистанционна крушка |
функция Reset | Авто |
Функция на контакт | SPDT |