Прекъсвач за налягане, RT6B

017-503466

null: 10.00 - 28.00, Диференциал [bar]: 1.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54, Макс. работно налягане [bar]: 34.0

Информация за продукта

Бруто тегло 1.021 Kg
Нето тегло 0.911 Kg
Volume 2.76 Liter
EAN 5702428517522

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 електрически свойства Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
Изолация: 400V
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP54
Product Name Description Прекъсвач за налягане
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 28 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 10 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 406.1 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 145 psig
Диференциал [bar] 1 bar
Диференциал [psi] 14.5 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Категория IV
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 34 bar
Макс. работно налягане [psig] 495 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 38 bar
Макс. тестово налягане [psig] 551 psig
Налягане при пръсване [bar] 136 bar
Обслужваем Контактни системи
Одобрение CCC
CE
EAC
GL
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Стандарт за връзка по налягане DIN 8906
степен на контакт AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Тип RT6B
Тип връзка по налягане Разширение
Флуидна група 1
функция Reset Ръчен макс.
Функция на контакт SPDT
Хладилни агенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality