Shows 253 product(s)
Патрон за пресостат, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 23.00, Ниско актив. налягане [bar]: 17.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar
Високо актив. налягане [bar]: 27.50, Ниско актив. налягане [bar]: 19.20, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 28.00, Ниско актив. налягане [bar]: 20.00, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar
Високо актив. налягане [bar]: 24.00, Ниско актив. налягане [bar]: 17.50, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 26.00, Ниско актив. налягане [bar]: 20.00, функция Reset: Ръчен, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65