Shows 253 product(s)
Патрон за пресостат, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 21.00, Ниско актив. налягане [bar]: 14.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 25.00, Ниско актив. налягане [bar]: 20.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Многожилни конектори, IP степен на защита от бн. Влияния: IP40
Патрон за пресостат, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 24.00, Ниско актив. налягане [bar]: 17.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 23.00, Ниско актив. налягане [bar]: 17.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Патрон за пресостат, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Високо актив. налягане [bar]: 28.00, Ниско актив. налягане [bar]: 21.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65