Охладителен дистрибутор, RD 49, 8 pc, 8.00 mm

069G300708

Типово обозначение: RD49-C08-C08, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 8, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 8.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.316 Kg
Нето тегло 0.316 Kg
Volume 0.37 Liter
EAN 5702422043492

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Охладителен дистрибутор
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
UK RoHS compliance Out of scope
Брой дупки 8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Refrigerant distributors
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 49 bar
Макс. работно налягане [psig] 711 psig
Одобрение UL
Размер на вход [mm] 22 mm
Размер на дюза [mm] 8 mm
Размер на изход [mm] 8 mm
Размер на тялото 49
Тип RD 49
Тип на връзка вход Спойка, ODM
Типово обозначение RD49-C08-C08

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality