Охладителен дистрибутор, RD 42, 12 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6.00 mm

069G102812

Този продукт вече не се поддържа.

Типово обозначение: RD42-H06-H12, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 12, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 6.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.226 Kg
Нето тегло 0.222 Kg
Volume 0.483 Liter
EAN 5702422032496

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Охладителен дистрибутор
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
UK RoHS compliance Out of scope
Брой дупки 12 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Refrigerant distributors
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 49 bar
Макс. работно налягане [psig] 711 psig
Одобрение UL
Размер на вход [инч] 1/2 in
Размер на дюза [mm] 6 mm
Размер на изход [инч] 3/16 in
Размер на тялото 42
Тип RD 42
Тип на връзка вход Спойка, ODM
Типово обозначение RD42-H06-H12

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality