Стандартен терморегулатор, B0

077B0102

Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Шкафове за сладолед, отопл. Вкл. [°C]: -7.5, отопл. Изкл. [°C]: -15.0, охлаждане включване [°C]: -22.0, охлаждане изключване [°C]: -33.1, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000

Информация за продукта

Бруто тегло 0.103 Kg
Нето тегло 0.103 Kg
Volume 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Термостат
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Mechanical cold controls
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm] 2000 mm
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид 80 pc
Одобрение BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
отопл. Вкл. [°C] -7.5 °C
отопл. Изкл. [°C] -15 °C
охлаждане включване [°C] -22 °C
охлаждане изключване [°C] -33.1 °C
Регулирано при налягане [mm Hg] 760 mmHg
Регулируема позиция ГОРЕЩ
Тип B0
Типово обозначение Стандартен терморегулатор
Употребено за продукт Шкафове за сладолед

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality