Контролни разтвори

Shows 5 product(s)

080Z0176

Модул за наблюдение, AK-LM 350

Тип регулатор: Модул за наблюдение, Зона на приложение: Наблюдение с AK-PC 772,781,783, Тип комуникация: RS232; LON RS485

080Z0177

Модул за наблюдение, AK-LM 340A

Тип регулатор: Многоцелеви контролер, Зона на приложение: Наблюдение, Тип комуникация: IO разширение; LON RS485

080Z4024

Системен мениджър, AK-SM 820A

Функция: Събиране на данни, модул за наблюдение, Зона на приложение: Магазин, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър

080Z4028

Системен мениджър, AK-SM 880A

Функция: Събиране на данни, модул за наблюдение, Зона на приложение: Пълен запас, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър

Преглед: