Shows 240 product(s)
Соленоидна бобина, BJ024CS, Съединителна кутия, 0.20 m, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
Електрическа връзка: Съединителна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Соленоидна бобина, BX024CS, Кабелопроводна втулка, 1.80 m, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
Соленоидна бобина, BX024CS, Кабелопроводна втулка, 2.50 m, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
Соленоидна бобина, BJ120CS, Съединителна кутия, 0.20 m, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Мултипак
Електрическа връзка: Съединителна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Соленоидна бобина, BX120CS, Кабелопроводна втулка, 0.50 m, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Мултипак
Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
Соленоидна бобина, BJ240CS, Съединителна кутия, 0.20 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Мултипак
Електрическа връзка: Съединителна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Соленоидна бобина, BX240CS, Кабелопроводна втулка, 0.50 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Мултипак
Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
Соленоидна бобина, BX240CS, Кабелопроводна втулка, 2.50 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Мултипак
Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54
Соленоидна бобина, BQ240CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
Соленоидна бобина, BQ024CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65