132N3524
NXP01405-A5H1SSS-A1A3000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 140 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 08
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Гамата преобразуватели с въздушно и течно охлаждане VACON® NX е проектирана за широк набор от взискателни промишлени приложения.
Състои се от преобразуватели, монтирани на стена, капсуловани и системни преобразуватели в диапазона на мощности 0,55 kW – 5,3 MW.
Вариантите с течно охлаждане са много подходящи за приложения, при които качеството на въздуха е с ключово значение, пространството е ограничено и е необходим ефективен топлообмен.
Преобразувателите VACON® NX осигуряват максимална производителност и динамика на управлението на мотора както за едноваловите машини, така и за задвижващите системи.
Конфигурируеми Вх./Изх. и комуникации са предназначени да отговарят на всякакви нужди от свързване. Можете да персонализирате функциите на преобразувателя, за да постигнете спестяване на разходи и по-задълбочена интеграция на машината.