135N0831
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380 – 480 Vac
DBIN, Без клавиатура
С2 Търговска и индустр. среда, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate е преобразувател с отворен тип корпус и студена
плоча.
Той е проектиран да използва всякакъв вид охлаждане, налично в
инсталацията
на клиента, както и да работи надеждно в трудни условия.
VACON® 20 Cold Plate работи при температура на околната среда
до 70°C и 85°C при температури на студената плоча без занижение на
номиналните данни. Освен това той се монтира на ниска дълбочина поради
плоската си форма. За потребителя това означава най-голямата възможна
гъвкавост – и възможността за монтиране на преобразувателя в отделни и
персонализирани корпуси.
VACON® 20 Cold Plate съдържа същите потребителски интерфейси и опции
като другите продукти VACON® 20, включително вградена поддръжка за PLC
програмиране съгласно IEC 61131-1 в полза на производителите на машини.