MCD60527BT5S2X00CV2
MCD60527BT5S2X00CV2

136G7354

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0527) 527 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60527BT5S2X00CV2

Код на модела: MCD60527BT5S2X00CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 20.3 kg
Нето тегло 19 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638290

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобално (стандартно)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0527 (0527) 527 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T (T) Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Calculated Gross Weight 19.8
Calculated Net Weight [kg] 19
Material Gross Weight 20.3
Material Net Weight 19
Modelcode01 MCD60527BT5S2X00CV2
Plant from Orderline B901
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Typecode Part 1 MCD60527BT5S2X00CV2
Препоръчана фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality