FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1067

Честотни преобразуватели
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 14.27 kg
Нето тегло 13.62 kg
Volume 52.36 l
EAN 5702427156647

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A5 A5
Typecode Part 1 FC-302P7K5T5E55H1BGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Power 180% (HO) [KW] NV
Мощност 160% 7.5
Мощност 150% NV
Мощност 110% NV
Височина 420,0
Височина NV
Ширина 242,0
Дълбочина 200,0
Дълбочина с опция АВ 200,0
KVA 11.1
Power Loss NO [W] NV
Power Loss NO [W] NV
Power Loss HO [W] 225
Power Loss HO [W] 225
Continuous Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current (HO) [A] 16
Intermittent Current (HO) [A] 25.6
Continuous Current (HO) [A] 14.5
Intermittent Current (HO) [A] 23.2
Calculated Gross Weight 14.1
Calculated Net Weight [kg] 13.8
Material Gross Weight 14.27
Material Net Weight 13.62
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-302P7K5T5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality