FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Честотни преобразуватели
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 43.84 kg
Нето тегло 42.64 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P45K 45 kW / 60 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C1 C1
Typecode Part 1 FC-302P45KT5E55H1BGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Power 180% (HO) [KW] NV
Мощност 160% NV
Мощност 150% 45
Мощност 110% 55
Височина 680,0
Височина NV
Ширина 308,0
Дълбочина 310,0
Дълбочина с опция АВ 310,0
KVA 62.4
Power Loss NO [W] 1083
Power Loss NO [W] 1083
Power Loss HO [W] 891
Power Loss HO [W] 891
Continuous Current (NO) [A] 106
Intermittent Current (NO) [A] 117
Continuous Current (NO) [A] 105
Intermittent Current (NO) [A] 116
Continuous Current (HO) [A] 90
Intermittent Current (HO) [A] 135
Continuous Current (HO) [A] 80
Intermittent Current (HO) [A] 120
Calculated Gross Weight 42.3
Calculated Net Weight [kg] 42
Material Gross Weight 43.84
Material Net Weight 42.64
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services